- 不含锁紧 – 相片 1, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 min : 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- 行程 s: 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 11 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 min : 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- 行程 s: 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 min : 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min : 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 43 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- 不含锁紧 – 相片 1, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- 不含锁紧 – 相片 1, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 47 g
show article view
- 含锁紧 – 相片 2, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 min : 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- 行程 s: 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 含锁紧 – 相片 2, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 min : 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- 行程 s: 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 13 g
show article view
- 含锁紧 – 相片 2, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 min : 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 含锁紧 – 相片 2, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min : 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 20 g
show article view
- 含锁紧 – 相片 2, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 48 g
show article view
- 含锁紧 – 相片 2, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 51 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- 含锁紧 – 相片 2, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 50 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- 含锁紧 – 相片 2, 钢
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 53 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 不锈钢
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 min : 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- 行程 s: 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 11 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 不锈钢
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 min : 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- 行程 s: 5 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 不锈钢
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 min : 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 不锈钢
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min : 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 18 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 不锈钢
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 43 g
show article view
- 不含锁紧 – 相片 1, 不锈钢
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- 不含锁紧 – 相片 1, 不锈钢
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
- 不含锁紧 – 相片 1, 不锈钢
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min : 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- 行程 s: 9 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 47 g
show article view
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M10
- 钢
- d2: M10
- 扳手 : 16 mm
- 重量: 5,3 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M12
- 钢
- d2: M12
- 扳手 : 18 mm
- 重量: 7,6 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M16 mm
- Lock nuts ISO 4035, 钢
- Lock nuts ISO 4035, 钢
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M10
- 不锈钢
- d2: M10
- 扳手 : 16 mm
- 重量: 5,3 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱
d2: M12
- 不锈钢
- d2: M12
- 扳手 : 18 mm
- 重量: 7,6 g
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M16 mm
- Lock nuts ISO 4035, 不锈钢
- Lock nuts ISO 4035, 不锈钢
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
- Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢
组装
锁紧螺母必须单独购买。
操作
当使用带锁附机构的型号时,在缩回锁销后,将拉环旋转 90°,然后用带槽口固定拉环(锁销不应突出)。
规格表 EH 22120. 分割定位柱 – 带拉环
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息