支持座  适用于分割螺栓和分割定位柱 

EH 22120.

适用于分度螺栓的组装支撑及延伸应用。

亦适用于规格 6、8 及 10 的分割定位柱。

您的选择导致 12 打击

材质 
版本
相片 
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
l1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
固定孔 和分割螺栓平行 
相片 :
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
品项品号.:
22120.0345
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔 和分割螺栓平行  – 相片  1, 钢 
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 43 g
show article view
支持座 
材质 :
钢 
版本:
固定孔 和分割螺栓平行 
相片 :
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
品项品号.:
22120.0346
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔 和分割螺栓平行  – 相片  1, 钢 
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 122 g
show article view
支持座 
材质 :
钢 
版本:
固定孔 和分割螺栓平行 
相片 :
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
品项品号.:
22120.0350
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔 和分割螺栓平行  – 相片  1, 钢 
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 109 g
show article view
支持座 
材质 :
钢 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
相片 :
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
品项品号.:
22120.0347
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱  – 相片  2, 钢 
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 37 g
show article view
支持座 
材质 :
钢 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
相片 :
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
品项品号.:
22120.0348
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱  – 相片  2, 钢 
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 106 g
show article view
支持座 
材质 :
钢 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
相片 :
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
品项品号.:
22120.0352
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱  – 相片  2, 钢 
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 94 g
show article view
支持座 
材质 :
不锈钢   
版本:
固定孔 和分割螺栓平行 
相片 :
1
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
品项品号.:
22120.0545
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔 和分割螺栓平行  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 43 g
show article view
支持座 
材质 :
不锈钢   
版本:
固定孔 和分割螺栓平行 
相片 :
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
品项品号.:
22120.0546
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔 和分割螺栓平行  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 122 g
show article view
支持座 
材质 :
不锈钢   
版本:
固定孔 和分割螺栓平行 
相片 :
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
品项品号.:
22120.0550
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔 和分割螺栓平行  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 109 g
show article view
支持座 
材质 :
不锈钢   
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
相片 :
2
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
22 mm
品项品号.:
22120.0547
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M5
  • d4: 4,5 mm
  • k ±0,1: 21 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 26,5 mm
  • l3: 9 mm
  • s: 12 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 37 g
show article view
支持座 
材质 :
不锈钢   
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
相片 :
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
品项品号.:
22120.0548
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 106 g
show article view
支持座 
材质 :
不锈钢   
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
相片 :
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
46 mm
d4 [mm]:
5,5 mm
l1 [mm]:
33 mm
品项品号.:
22120.0552
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱  – 相片  2, 不锈钢   
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M8
  • d4: 5,5 mm
  • k ±0,1: 32 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: ~ 38 mm
  • l3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 94 g
show article view
支持座 

材质 

螺纹销  

  • 钢,涂黑,黄铜衬垫 
  • 不锈钢,黄铜衬垫  

本体

  • 钢,染黑 
  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22120. 支持座  – 适用于分割螺栓和分割定位柱 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息