22120.1344 - 分割定位柱 
带拉环

分割定位目的。

這項商品 22120.1344 - 分割定位柱  带拉环 / 含锁紧  (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱  带拉环 (EH 22120.)

材质 
版本
相片 
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
版本:
含锁紧 
相片 :
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品项品号.:
22120.1344
文件
分割定位柱 
  • 含锁紧  – 相片  2, 钢 
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min : 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 行程  s: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 19 g
分割定位柱 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 4035
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M12
品项品号.:
22120.0708
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • 钢 
  • d2: M12
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,6 g

材质 

本体

  • 钢,染黑 

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

拉环

  • 不锈钢 1.4310 

组装 

锁紧螺母必须单独购买。

操作

当使用带锁附机构的型号时,在缩回锁销后,将拉环旋转 90°,然后用带槽口固定拉环(锁销不应突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.1344
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。