分割定位目的。
這項商品 22120.1412 - 分割定位柱 带拉环 / 不含锁紧 (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10 x 1 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 带拉环 (EH 22120.)
本体
固定梢子
拉环
锁紧螺母必须单独购买。
当使用带锁附机构的型号时,在缩回锁销后,将拉环旋转 90°,然后用带槽口固定拉环(锁销不应突出)。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers