分割定位柱的迷你分割
EH 22110.
基本型
有固定凸缘
不锈钢
分割定位柱精实的
含六角形轴环
有六角环和锁固
带有六角轴环和 T 型把手
六角形轴环和锁、T把
分割定位柱
附水平或螺丝凸缘
with mounting flange, horizontal, stainless steel
支持座
用于分割螺栓和分割定位柱,压铸
定位衬套
适用于分割螺栓和分割定位柱
with locking mechanism push-lock
EH 22111.
EH 22120.
带有六角形轴环,不锈钢
带有六角轴环和锁,不绣钢
with hexagon collar, stainless steel A4
with hexagon collar and locking, stainless steel A4
无六角形轴环
没有六角领,不锈钢
无螺纹, 有焊接
有六角形轴环, 短的
分割螺栓是锁附元件,又称柱销或是锁销。分割定位柱也称作锁柱。他们被广泛的应用在工业之中,用来定位和锁固。
透过拉钮或是拉环,进行手动操作。
广泛的产品范围包含许多不同的版本:
提供以下零配件:
分割螺栓是锁附元件,又称柱销或是锁销。分割螺栓也称为锁固螺栓,弹簧螺栓或是锁固闩扣。他们被广泛的应用在工业之中,包含高度调整,工件连接和定位。 于分割定位柱不同的地方在于,其操作并非借由拉钮或是拉环,而是直接转动螺栓。
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: