分割定位目的。
這項商品 22120.1346 - 分割定位柱 带拉环 / 含锁紧 (d1 -0,05 -0,1: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱 带拉环 (EH 22120.)
本体
固定梢子
拉环
锁紧螺母必须单独购买。
当使用带锁附机构的型号时,在缩回锁销后,将拉环旋转 90°,然后用带槽口固定拉环(锁销不应突出)。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers