支持座  用于分割螺栓和分割定位柱,压铸  

EH 22110.

组装支持和延伸应用. 也可以当作定位衬套 EH 22110 的底座.

您的选择导致 9 打击

材质 
版本
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
品项品号.:
22110.0408
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
  • d1: M8 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 39 g
show article view
支持座 
材质 :
锌压铸 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
品项品号.:
22110.0508
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
  • d1: M8
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 8,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 40 g
show article view
支持座 
材质 :
锌压铸 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
d1 [mm]:
M10 x 1 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
品项品号.:
22110.0410
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
  • d1: M10 x 1 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 36 g
show article view
支持座 
材质 :
锌压铸 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
品项品号.:
22110.0510
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 38 g
show article view
支持座 
材质 :
锌压铸 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
品项品号.:
22110.0412
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 41 g
show article view
支持座 
材质 :
锌压铸 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
品项品号.:
22110.0512
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
  • d1: M12
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 12,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 3 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 36 g
show article view
支持座 
材质 :
锌压铸 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
品项品号.:
22110.0416
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 77 g
show article view
支持座 
材质 :
锌压铸 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
品项品号.:
22110.0516
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
  • d1: M16
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 78 g
show article view
支持座 
材质 :
锌压铸 
版本:
固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
品项品号.:
22110.0420
CAD
文件
支持座 
  • 固定孔垂直分割螺栓和分割定位柱 
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 20,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 68 g
show article view
支持座 

材质 

螺纹销  

  • 钢,涂黑,黄铜衬垫 

本体

  • 镀锌钢 

组装 

分割定位柱必须被装配在埋头孔端的的孔 d1 。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22110. 支持座  – 用于分割螺栓和分割定位柱,压铸  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息