22120.1422 - 分割定位柱 
带拉环

分割定位目的。

這項商品 22120.1422 - 分割定位柱  带拉环 / 不含锁紧  (d1 -0,05 -0,1: 10 mm, d2: M16) 為商品項目的相對應商品 分割定位柱  带拉环 (EH 22120.)

材质 
版本
相片 
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) - F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) - F2 ~ [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
版本:
不含锁紧 
相片 :
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
品项品号.:
22120.1422
文件
分割定位柱 
  • 不含锁紧  – 相片  1, 不锈钢   
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min : 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • 行程  s: 9 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 27 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 45 g
分割定位柱 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 4035
d2: M16 mm
品项品号.:
22120.0720
CAD
Lock nuts ISO 4035
  • Lock nuts ISO 4035, 不锈钢   
  • Lock nuts ISO 4035, 不锈钢   

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

拉环

  • 不锈钢 1.4310 

组装 

锁紧螺母必须单独购买。

操作

当使用带锁附机构的型号时,在缩回锁销后,将拉环旋转 90°,然后用带槽口固定拉环(锁销不应突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22120.1422