分割定位柱  有六角环和锁固 

EH 22120.

分割定位目的。

您的选择导致 8 打击

材质 
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
品项品号.:
22120.0205
CAD
文件
分割定位柱 
  • 易削切钢
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 51 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 min : 15 mm
  • WS : 12 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
品项品号.:
22120.0206
CAD
文件
分割定位柱 
  • 易削切钢
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2 min : 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5 min : 17 mm
  • WS : 14 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 19 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品项品号.:
22120.0208
CAD
文件
分割定位柱 
  • 易削切钢
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 75,5 mm
  • l2 min : 7 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5 min : 23 mm
  • WS : 19 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 79 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
钢 
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
品项品号.:
22120.0210
CAD
文件
分割定位柱 
  • 易削切钢
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 91 mm
  • l2 min : 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5 min : 30 mm
  • WS : 22 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 28 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 54 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 134 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
品项品号.:
22120.0605
CAD
文件
分割定位柱 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 51 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 min : 15 mm
  • WS : 12 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 21 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
品项品号.:
22120.0606
CAD
文件
分割定位柱 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2 min : 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5 min : 17 mm
  • WS : 14 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 19 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品项品号.:
22120.0608
CAD
文件
分割定位柱 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 75,5 mm
  • l2 min : 7 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5 min : 23 mm
  • WS : 19 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 79 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
品项品号.:
22120.0610
CAD
文件
分割定位柱 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 91 mm
  • l2 min : 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5 min : 30 mm
  • WS : 22 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 28 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 54 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 134 g
show article view
分割定位柱 

材质 

本体

  • 切削钢, 染黑 
  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 钢, 硬化 
  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

不可移动的旋钮。

螺帽必须个别购买。

产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M10 x 1 mm
品项品号.:
22120.0115
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,2 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M12 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0116
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,5 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M16 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0118
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手 : 24 mm
  • 重量: 15 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M20 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0120
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 钢 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手 : 30 mm
  • 重量: 32 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M10 x 1 mm
品项品号.:
22120.0515
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,2 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M12 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0516
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,5 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M16 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0518
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手 : 24 mm
  • 重量: 15 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M20 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0520
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手 : 30 mm
  • 重量: 32 g

组装 

螺丝长度可由分割定位柱衬套调整 (EH 22120.)。

操作

旋钮被拉出,转90度并由一个槽口夹住(此时锁销不应突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22120. 分割定位柱  – 有六角环和锁固 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息