d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 有手把 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2 h9: 12 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min : 5 mm
- l3: 22 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 25 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
- 有手把 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2 h9: 14 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 min : 6 mm
- l3: 26 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 有手把 – 相片 1
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2 h9: 18 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 min : 8 mm
- l3: 34 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 12 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 31 N
- Operating temperature range min : -30 °C
- Operating temperature range max. : 80 °C
- 重量: 84 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
- 无手把 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2 h9: 12 mm
- d4: M5
- l2 min : 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
- 无手把 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2 h9: 14 mm
- d4: M6
- l2 min : 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,5 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 15 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 32 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
- 无手把 – 相片 2
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2 h9: 18 mm
- d4: M8
- l2 min : 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- 弹簧荷重 1) F1: ~ 12 N
- 弹簧荷重 1) F2: ~ 31 N
- Operating temperature range max. : 250 °C
- 重量: 67 g
show article view
材质
本体
固定梢子
手把
注意事项
不可移动的旋钮。
规格表 EH 22120. 分割定位柱 – 无螺纹, 有焊接
符合 RoHS
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 号提案的物质
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。