分割定位柱  附水平或螺丝凸缘 

EH 22110.

分割定位目的。

您的选择导致 15 打击

材质 
版本
相片 
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
锌压铸 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.0304
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min : 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 11 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品项品号.:
22110.0305
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min : 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 21 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品项品号.:
22110.0306
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min : 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 40 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22110.0308
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min : 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 58 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有拉环, 无锁固 
相片 :
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品项品号.:
22110.0310
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有拉环, 无锁固  – 相片  1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min : 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 83 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.0324
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min : 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 11 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品项品号.:
22110.0325
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min : 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 20 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品项品号.:
22110.0326
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min : 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 37 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22110.0328
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min : 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 59 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把, 无锁固 
相片 :
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品项品号.:
22110.0330
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把, 无锁固  – 相片  2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min : 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 90 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22110.0344
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min : 4 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 12 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
品项品号.:
22110.0345
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min : 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 24 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 26 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
品项品号.:
22110.0346
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min : 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 21 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 40 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
品项品号.:
22110.0348
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min : 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 22 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 67 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
锌压铸 
版本:
有手把 有锁固 
相片 :
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
品项品号.:
22110.0350
CAD
文件
分割定位柱 
  • 有手把 有锁固  – 相片  3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min : 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 25 N
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • 重量: 98 g
show article view
分割定位柱 

材质 

外壳

  • 镀锌钢 

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305  

拉环

  • 不锈钢 1.4310 

手把

  • 塑料(PA6),黑色,无光泽的 

注意事项

不可移动的旋钮。

组装 

通过垫圈ISO 7092进行组装。

操作

当使用锁定分割定位柱时,拉出旋钮,转90度并由一个槽口固定 (此时锁销不可突出)。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22110. 分割定位柱  – 附水平或螺丝凸缘