分割定位柱  没有六角领,不锈钢 

EH 22120.

分割定位目的。

您的选择导致 4 打击

材质 
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢   
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
品项品号.:
22120.0475
CAD
文件
分割定位柱 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min : 5 mm
  • l3: 22 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 36 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
品项品号.:
22120.0476
CAD
文件
分割定位柱 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min : 6 mm
  • l3: 26 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 19 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 62 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
品项品号.:
22120.0478
CAD
文件
分割定位柱 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min : 8 mm
  • l3: 34 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 11,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 28 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 124 g
show article view
分割定位柱 
材质 :
不锈钢   
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
品项品号.:
22120.0480
CAD
文件
分割定位柱 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min : 10 mm
  • l3: 41 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 23 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 54 N
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 165 g
show article view
分割定位柱 

材质 

本体

  • 不锈钢 1.4305  

固定梢子

  • 不锈钢 1.4305, 镀镍 

手把

  • 不锈钢 1.4305  

注意事项

不可移动的旋钮。

螺帽必须个别购买。

产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M10 x 1 mm
品项品号.:
22120.0515
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,2 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M12 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0516
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,5 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M16 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0518
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手 : 24 mm
  • 重量: 15 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M20 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0520
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), 不锈钢   
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手 : 30 mm
  • 重量: 32 g
产品:
组立工具  
适用于分割定位柱 
d2: M10 x 1 mm
品项品号.:
22120.0955
组立工具  
  • 组立工具  , 钢 
  • d2: M10 x 1 mm
  • 重量: 9,3 g
产品:
组立工具  
适用于分割定位柱 
d2: M12 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0956
组立工具  
  • 组立工具  , 钢 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 重量: 14 g
产品:
组立工具  
适用于分割定位柱 
d2: M16 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0958
组立工具  
  • 组立工具  , 钢 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 重量: 25 g
产品:
组立工具  
适用于分割定位柱 
d2: M20 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.0960
组立工具  
  • 组立工具  , 钢 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 重量: 27 g

组装 

适当的安装工具是可利用的。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22120. 分割定位柱  – 没有六角领,不锈钢