分割定位柱  with hexagon collar and locking, stainless steel A4

EH 22120.

分割定位目的。

The stainless steel A4 version ensures maximum corrosion resistance.

您的选择导致 20 打击

版本
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min  [mm]
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min  [mm]:
4 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品项品号.:
22120.1144
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min : 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 11 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 12 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min  [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22120.1164
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min : 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 11 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min  [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品项品号.:
22120.1145
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min : 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 11 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 20 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min  [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
品项品号.:
22120.1165
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min : 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 20 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 18 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.1146
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min : 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 33 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
品项品号.:
22120.1166
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min : 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 23 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 33 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品项品号.:
22120.1168
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 26 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 67 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
品项品号.:
22120.1148
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
品项品号.:
22120.1180
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 7,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 32 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob of thermoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
品项品号.:
22120.1182
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob of thermoplastic – 相片  1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min : 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 32 N
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 141 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min  [mm]:
4 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品项品号.:
22120.1154
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min : 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 11 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 21 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min  [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
品项品号.:
22120.1174
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min : 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 11 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 22 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min  [mm]:
5 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
品项品号.:
22120.1155
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min : 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 12 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 36 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min  [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
品项品号.:
22120.1175
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min : 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 3 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 14 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 37 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
6 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
品项品号.:
22120.1156
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min : 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 16 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 60 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
9 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
品项品号.:
22120.1176
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min : 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 4 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 20 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 63 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
8 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
品项品号.:
22120.1178
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 6 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 23 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 117 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
品项品号.:
22120.1158
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 7 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 26 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 118 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
12 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
品项品号.:
22120.1190
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min : 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 7,5 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 32 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 135 g
show article view
分割定位柱 
版本:
with knob from stainless steel
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min  [mm]:
15 mm
弹簧荷重 1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
弹簧荷重 1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
品项品号.:
22120.1192
CAD
文件
分割定位柱 
  • with knob from stainless steel – 相片  2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min : 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • 弹簧荷重 1) F1: ~ 9 N
  • 弹簧荷重 1) F2: ~ 32 N
  • Operating temperature range max. : 100 °C
  • 重量: 229 g
show article view
分割定位柱 

材质 

本体

  • Stainless steel 1.4401

固定梢子

  • Stainless steel 1.4401 nickel-plated

手把

  • 熱塑性 PA 6,黑灰色,无光泽 
  • Stainless steel 1.4401

固定螺帽

  • Stainless steel 1.4401

注意事项

不可移动的旋钮。

螺帽必须个别购买。

产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M8 x 1 mm
品项品号.:
22120.1514
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • 扳手 : 13 mm
  • 重量: 2,8 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M12 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.1516
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • 扳手 : 18 mm
  • 重量: 7,6 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M10 x 1 mm
品项品号.:
22120.1515
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • 扳手 : 16 mm
  • 重量: 5,4 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M16 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.1518
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • 扳手 : 24 mm
  • 重量: 18 g
产品:
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
适用于分割螺栓和分割定位柱 
d2: M20 x 1,5 mm
品项品号.:
22120.1520
CAD
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439)
  • Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), Stainless steel 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • 扳手 : 30 mm
  • 重量: 33 g
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22120. 分割定位柱  – with hexagon collar and locking, stainless steel A4