Das umfangreiche Sortiment Aufsitzspanner  umfasst nun Artikelgruppen für nahezu jeden Anwendungsfall:

 

Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 25

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder einstellbaren Exzenterschnellspanner.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0345 ermöglicht eine stufenlose Einstellung (nur bei den Varianten Art.-Nr. 23310.0027-0029)
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0345 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 6 mm (Hub minus 6 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

 

Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 32

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder einstellbaren Exzenterschnellspanner.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0348 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0348 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 6 mm (Hub minus 6 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

 

Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 40

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder beidseitigen Exzenterhebel.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0350 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0350 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 7 mm (Hub minus 7 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb besteht nur ein geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

 

Auf­sitz­span­ner schwenkbar, niedrige Bauform, Größe 44

Die bewährte Ausführung zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen

  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube oder beidseitigen Exzenterhebel.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts.
  • Niedrige Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

 

Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 60

  • Schnelles Spannen von Hand über die Spannschraube.
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0360 ermöglicht eine stufenlose Einstellung.
  • Die Verwendung des Positionierrings 23310.0360 erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung. Hierbei vergrößert sich h1 min. um 10 mm (Hub minus 10 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

 

Auf­sitz­span­ner schwenkbar, Größe 82,5

  • Kompakte Bauweise
  • Spannkraft bis max. 30 kN mittels Spannschraube SW 36
  • Sprannpratze 360° schwenkbar
  • Spannhub 30 mm
  • Spannhöhe max. 250 mm
  • Integrierte Spannhöhenbegrenzung für sichere Funktionsweise
  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze nach links oder rechts. Der Positionierring 23310.0351 ermöglicht eine stufenlose Einstellung und erlaubt eine punktgenaue Wiederholspannung.

 

Auf­sitz­span­ner schiebbar, Größe 40

  • Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Verschieben der Spannpratze nach vorne oder hinten.
  • Der Spannbereich in horizontaler Richtung liegt zwischen l1 min. und l1 max..
  • Zum Werkstückwechsel kann die Spannpratze von l1 max. um das Maß l2 nach hinten geschoben werden.
  • Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube, verstellbaren Klemmhebel oder beidseitigen Exzenterhebel.
  • Wie bei allen Aufsitzspanner kann auch bei dieser Ausführung die Spannpratze nach links oder rechts weggeschwenkt werden. Die Verwendung des Positionierrings 23310.0350 ermöglicht eine Fixierung der Spannposition (keine Schwenkbewegung - nur Verschiebung der Spannpratze) . Hierbei vergrößert sich h1 min. um 7 mm (Hub minus 7 mm).
  • Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
  • Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.

 

Po­si­tio­nier­rin­ge für Aufsitzspanner

Optionales Zubehör zur punktgenauen Wiederholspannung.

 

Hö­hen­zy­lin­der

Optionales Zubehör zur Anpassung der Spannhöhe.

 

Spann­prat­zen

Überarbeitung und Erweiterung der Artikelgruppe.