Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Diese Artikelgruppe ist mit Stahlhülse, Hülse aus rostfreiem Stahl und Kunststoffhülse verfügbar.
Alle Hülsen sind mit einer Kugel aus rostfreiem Stahl erhältlich. Die Kunstoffhülse ist auch mit einer Kunstoffkugel lieferbar. Bei allen Ausführungen ist die Feder aus rostfreiem Stahl gefertigt.
Je Abmessung steht eine Federkraftvariante zur Verfügung. Weitere Federkräfte sind auf Anfrage realisierbar. Bitte kontaktieren Sie hierzu unser Sales Team.