Das Funktionsprinzip ist dem der bewährten Kugelsperrbolzen sehr ähnlich: Am unteren Ende des Bolzens befinden sich – statt der Kugeln in den bekannten Varianten – selbstarretierende Gewindesegmente, die auf die jeweiligen Gewindegrößen angepasst sind. Für ihre Entriegelung muss der Anwender lediglich den orangefarbenen Aluminium-Druckknopf am Kopfende der Bolzen drücken. Dann wird der Bolzen einfach in die vorhandene Gewindebohrung gesteckt. Beim Loslassen des Druckknopfes rasten die Gewindesegmente in das Gewinde des Bauteils ein. Mit einer halben Umdrehung zum Schluss sitzt der Gewindesperrbolzen dann sicher und fest in der Bohrung. Zum Lösen muss lediglich wieder der Druckknopf betätigt werden.

Am Griff ist eine Nut angebracht, um dort ein Halteseil bzw. einen Clip für ein Halteseil zu befestigen.

 

Gewindesperrbolzen