Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 24 Treffer
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
35,9 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Aufnahmegewinde: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,8 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 3,3 kN
Gewicht: 96 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 35,9 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
35,9 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Aufnahmegewinde: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,8 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 3,3 kN
Gewicht: 98 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 35,9 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
35,9 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Aufnahmegewinde: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,8 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 3,3 kN
Gewicht: 101 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 35,9 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
59,3 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Aufnahmegewinde: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,2 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,9 kN
Gewicht: 100 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 59,3 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
59,3 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Aufnahmegewinde: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,2 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,9 kN
Gewicht: 180 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 59,3 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
59,3 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Aufnahmegewinde: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,2 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,9 kN
Gewicht: 108 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 59,3 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
85,4 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3,7 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,6 kN
Gewicht: 184 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 85,4 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
85,4 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3,7 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,6 kN
Gewicht: 193 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 85,4 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
85,4 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3,7 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,6 kN
Gewicht: 206 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 85,4 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
176,5 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M16
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,2 kN
Gewicht: 134 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 176,5 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
176,5 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M16
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,2 kN
Gewicht: 150 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 176,5 kN
zur Artikelansicht
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
176,5 kN
Weitere Details
Vergütungsstahl
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M16
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,2 kN
Gewicht: 174 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 176,5 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
36,4 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M8
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 23,8 mm
l3 : 72,2 mm
l4 : 8 mm
Aufnahmegewinde: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,8 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 3,3 kN
Gewicht: 96 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 36,4 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
36,4 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M8
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 33,8 mm
l3 : 82,2 mm
l4 : 8 mm
Aufnahmegewinde: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,8 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 3,3 kN
Gewicht: 98 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 36,4 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
3,3 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
36,4 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M8
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 6,62 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 43,8 mm
l3 : 92,2 mm
l4 : 8 mm
Aufnahmegewinde: M8
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,8 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 3,3 kN
Gewicht: 101 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 36,4 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
62,5 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Aufnahmegewinde: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,2 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,9 kN
Gewicht: 100 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 62,5 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
62,5 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Aufnahmegewinde: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,2 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,9 kN
Gewicht: 180 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 62,5 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,9 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
62,5 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Aufnahmegewinde: M10
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 4,2 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,9 kN
Gewicht: 108 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 62,5 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
86,8 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3,7 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,6 kN
Gewicht: 184 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 86,8 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
86,8 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3,7 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,6 kN
Gewicht: 193 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 86,8 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
86,8 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M12
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3,7 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,6 kN
Gewicht: 206 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 86,8 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
179,4 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M16
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,2 kN
Gewicht: 134 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 179,4 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
179,4 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M16
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,2 kN
Gewicht: 150 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 179,4 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spannkraft ~2) [kN]:
2,2 kN
Scherfestigkeit zweischnittig3) min. [kN]:
179,4 kN
Weitere Details
Rostfreier Stahl
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Aufnahmegewinde: M16
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
Spannkraft max.: 3 kN
Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1) : 3,5 Nm
Spannkraft ~2) : 2,2 kN
Gewicht: 174 g
Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 179,4 kN
zur Artikelansicht
Werkstoff
Bolzenteil
Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Griff
Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005
Druckknopf
Aluminium, orange eloxiert
Gewindeelement
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Axiallager
Stahl, nitriert, brüniert
Rostfreier Stahl
Feder
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.
Montage
Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Montage:
Knopf eindrücken und gedrückt halten
Gewindesperrbolzen einstecken
Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden)
Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen
Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.
Demontage:
Gewindesperrbolzen ungefähr eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
Knopf eindrücken und gedrückt halten
Gewindesperrbolzen herausziehen
Knopf loslassen
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.
Datenblatt EH 22356. Gewindesperrbolzen – selbstsichernd, mit Axiallager
Downloadkorb:
Downloadkorb
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.
Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.