Gewindesperrbolzen werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln, Spannen, Verbinden und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.
Durch Drücken des Knopfes entriegeln die Gewindesegmente und der Gewindesperrbolzen kann in eine Gewindebohrung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Ein zeitaufwändiges Einschrauben bzw. Ausschrauben entfällt.
Der Gewindesperrbolzen zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:
Die Vorteile des Axiallagers:
Dieser Artikel 22356.0303 - Gewindesperrbolzen selbstsichernd, mit Axiallager / (d1: M12, l1: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gewindesperrbolzen selbstsichernd, mit Axiallager (EH 22356.)
1) Durch Versuche ermittelte durchschnittliche Handkraft.
2) Durch Versuche ermittelter durchschnittlicher Wert.
3) Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141; Werte gelten für Anwendungen nur im gesteckten Zustand (ohne beaufschlagtes Drehmoment).
Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Gewindeelement
Axiallager
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.
Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.