22356.1306 - Gewindesperr­bolzen
selbstsichernd, mit Axiallager

Gewindesperrbolzen werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln, Spannen, Verbinden und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Durch Drücken des Knopfes entriegeln die Gewindesegmente und der Gewindesperrbolzen kann in eine Gewindebohrung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Ein zeitaufwändiges Einschrauben bzw. Ausschrauben entfällt.

Der Gewindesperrbolzen zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

  • korrosionsgeschützt
  • kein zeitaufwändiges Ein- und Ausschrauben
  • selbstsichernd durch Federkraft
  • mit Axiallager

Die Vorteile des Axiallagers:

  • Deutlich erhöhte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
  • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
  • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.
  • Geringere Kraft zum Lösen erforderlich.

Dieser Artikel 22356.1306 - Gewindesperr­bolzen selbstsichernd, mit Axiallager / (d1: M12, l1: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gewindesperr­bolzen selbstsichernd, mit Axiallager (EH 22356.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) - [Nm]
Spann­kraft ~2) - [kN]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,6 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
86,8 kN
Artikel-Nr.:
22356.1306
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 40 mm
  • d4: 30 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 97,4 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,7 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,6 kN
  • Gewicht: 193 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 86,8 kN
Gewindesperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Axiallager

  • Rostfreier Stahl

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.

Montage

Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Gewindesperrbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden)
  4. Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen
  5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  1. Gewindesperrbolzen ungefähr eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  2. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  3. Gewindesperrbolzen herausziehen
  4. Knopf loslassen

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22356.1306
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Weitere Varianten dieser Artikelgruppe


Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.

Weitere Produkte

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.