23200.0030 - Abstütz­elemente
für Spanneisen

Abstützelemente werden in Kombination mit Spanneisen eingesetzt.

Dieser Artikel 23200.0030 - Abstütz­elemente für Spanneisen / (d1: 16,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Abstütz­elemente für Spanneisen (EH 23200.)

d1 [mm]
für Schrau­be [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
16,5 mm
für Schrau­be [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
23200.0030
Dokumente
Abstützelemente
  • d1: 16,5 mm
  • d2: 35 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 35 mm
  • für Schraube: M16
  • Gewicht: 44 g
Abstützelemente

Werkstoff

Rändelschraube

  • Messing

Ringe

  • Aluminium, hochfest

Feder

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23200.0030
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.