23200.0020 - Abstütz­elemente
für Spanneisen

Abstützelemente werden in Kombination mit Spanneisen eingesetzt.

Dieser Artikel 23200.0020 - Abstütz­elemente für Spanneisen / (d1: 14 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Abstütz­elemente für Spanneisen (EH 23200.)

d1 [mm]
für Schrau­be [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
14 mm
für Schrau­be [mm]:
M10, M12
Artikel-Nr.:
23200.0020
Dokumente
Abstützelemente
  • d1: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 29 mm
  • für Schraube: M10, M12
  • Gewicht: 28 g
Abstützelemente

Werkstoff

Rändelschraube

  • Messing

Ringe

  • Aluminium, hochfest

Feder

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23200.0020
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.