Ihre Auswahl ergab 42 Treffer
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Federkraft1) F1: ~ 21 N
- Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 124 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Federkraft1) F1: ~ 21 N
- Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Federkraft1) F1: ~ 21 N
- Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1 -0,02 -0,04: 5 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 19,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 12 mm
- l1: 47 mm
- l2: 8 mm
- l3: 26 mm
- l5: 32 mm
- Federkraft1) F1: ~ 8,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 19,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Federkraft1) F1: ~ 21 N
- Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 124 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 16 mm
- l1: 56 mm
- l2: 10 mm
- l3: 30 mm
- l5: 42 mm
- Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
- Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Federkraft1) F1: ~ 21 N
- Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 57,5 N
- mit Kunststoffkappe – Bild 2, Rostfreier Stahl
- d1 -0,02 -0,04: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 20 mm
- l1: 69 mm
- l2: 12 mm
- l3: 36 mm
- l5: 52 mm
- Federkraft1) F1: ~ 21 N
- Federkraft1) F2: ~ 57,5 N
- Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
- Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
- Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
- Automatenstahl, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305
Raststift
- Stahl, gehärtet
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Riegel
- Automatenstahl, brüniert
- Sintermetall 1.4404
Kunststoffkappe
- Thermoplast, schwarz, matt
Hinweise
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 32 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
- Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 32 g
Bedienung
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.