Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.
Dieser Artikel 22120.0363 - Rastriegel / mit Kunststoffkappe (d1 -0,02 -0,04: 5 mm, d2: M12 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastriegel (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Riegel
Kunststoffkappe
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.