22120.0357 - Rastriegel

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.

Dieser Artikel 22120.0357 - Rastriegel / mit Kunststoffkappe (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ras­trie­gel (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Kunststoffkappe
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 30,5 N
Artikel-Nr.:
22120.0357
Dokumente
Rastriegel
  • mit Kunststoffkappe – Bild 2, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 30,5 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 63 g
Rastriegel
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0118
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Riegel

  • Automatenstahl, brüniert

Kunststoffkappe

  • Thermoplast, schwarz, matt

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.0357
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.