Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.
Dieser Artikel 22120.0358 - Rastriegel / mit Kunststoffkappe (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M20 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastriegel (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Riegel
Kunststoffkappe
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.