Ras­trie­gel mit Anschraubflansch, horizontal

EH 22120.

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 18 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1016
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1020
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1024
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1028
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1032
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1036
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, links
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1116
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, links – Bild 2
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, links
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1120
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, links – Bild 2
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, links
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1124
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, links – Bild 2
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, links
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1128
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, links – Bild 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, links
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1132
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, links – Bild 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, links
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1136
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, links – Bild 2
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, rechts
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1216
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, rechts – Bild 3
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, rechts
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1220
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, rechts – Bild 3
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, rechts
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1224
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, rechts – Bild 3
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, rechts
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1228
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, rechts – Bild 3
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 21 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, rechts
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1232
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, rechts – Bild 3
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, rechts
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1236
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, rechts – Bild 3
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Rastriegel

Werkstoff

Gehäuse

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Riegel

  • Kunststoff

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Riegel herausgezogen, um 70° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastriegel – mit Anschraubflansch, horizontal
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.