22120.1136 - Rastriegel
mit Anschraubflansch, horizontal

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Artikel 22120.1136 - Rastriegel mit Anschraubflansch, horizontal / mit Arretierung, links (d -0,05: 12 mm, l2 min.: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ras­trie­gel mit Anschraubflansch, horizontal (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d - -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Arretierung, links
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel-Nr.:
22120.1136
Dokumente
Rastriegel
  • mit Arretierung, links – Bild 2
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 25 N
  • Federkraft1) F2: ~ 38 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 136 g
Rastriegel

Werkstoff

Gehäuse

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Riegel

  • Kunststoff

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Riegel herausgezogen, um 70° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.1136
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.