Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Dieser Artikel 22120.1224 - Rastriegel mit Anschraubflansch, horizontal / mit Arretierung, rechts (d -0,05: 8 mm, l2 min.: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastriegel mit Anschraubflansch, horizontal (EH 22120.)
Gehäuse
Raststift
Riegel
Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Riegel herausgezogen, um 70° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.