Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
Weitere Details
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 4,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
für Bolzen: 4 mm
SW: 13 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 5,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
für Bolzen: 5 mm
SW: 13 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9,6 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 6,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
für Bolzen: 6 mm
SW: 13 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 8,5 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 8,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
für Bolzen: 8 mm
SW: 17 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 10,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
für Bolzen: 10 mm
SW: 17 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 12,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
für Bolzen: 12 mm
SW: 17 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 9,1 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hinweise
Das Gewinde ist abgestimmt auf die Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss (EH 22110.)
Datenblatt EH 22110. Aufnahmebuchsen – für Rastriegel und Rastbolzen
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.