Zur Aufnahme des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen. Passend für Haltestücke 22110.0412 und 22110.0416.
Dieser Artikel 22110.0455 - Aufnahmebuchsen für Rastriegel und Rastbolzen / (d1: M12 x 1,5 mm, für Bolzen: 5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahmebuchsen für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22110.)
Das Gewinde ist abgestimmt auf die Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss (EH 22110.)
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.