Aufnahmebuchsen eignen sich zur Aufnahme des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.
Auch montierbar in Haltestücke, Druckguss EH 22110. und Haltestücke EH 22120..
Dieser Artikel 22110.0456 - Aufnahmebuchsen für Rastriegel und Rastbolzen / (d1: M12 x 1,5 mm, für Bolzen: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahmebuchsen für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22110.)
Das Gewinde ist abgestimmt auf die Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss (EH 22110.) und Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22120.).
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.