22110.0454 - Aufnahme­buchsen
für Rastriegel und Rastbolzen

Zur Aufnahme des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen. Passend für Haltestücke 22110.0412 und 22110.0416.

Dieser Artikel 22110.0454 - Aufnahme­buchsen für Rastriegel und Rastbolzen / (d1: M12 x 1,5 mm, für Bolzen: 4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahme­buchsen für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22110.)

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
für Bol­zen [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
4,2 mm
für Bol­zen [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22110.0454
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 4,2 mm
  • d3 ±0,3: 12,1 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2 -0,3: 10 mm
  • l3: 13 mm
  • für Bolzen: 4 mm
  • SW: 13 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
Aufnahmebuchsen

Werkstoff

  • Stahl, nitriert

Hinweise

Das Gewinde ist abgestimmt auf die Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss (EH 22110.)

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22110.0454
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.