Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 9 Treffer
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 4,5 lb
d3 +0,008: 0,248 in
l1 -0,08: 0,433 in
l2 : 0,157 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,047 in
Hub s: 0,063 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
Gewicht: 0,081 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 11,2 lb
d3 +0,008: 0,248 in
l1 -0,08: 0,433 in
l2 : 0,157 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,047 in
Hub s: 0,063 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
Gewicht: 0,088 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,248 in
l1 -0,08: 0,433 in
l2 : 0,157 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,047 in
Hub s: 0,063 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
Gewicht: 0,095 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 9 lb
d3 +0,008: 0,248 in
l1 -0,08: 0,433 in
l2 : 0,295 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,047 in
Hub s: 0,079 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
Gewicht: 0,081 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 16,9 lb
d3 +0,008: 0,248 in
l1 -0,08: 0,433 in
l2 : 0,295 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,047 in
Hub s: 0,079 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
Gewicht: 0,092 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : 7/16 in
d2 : #8-32
Federkraft F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,248 in
l1 -0,08: 0,433 in
l2 : 0,295 in
l3 : 0,177 in
l4 : 0,047 in
Hub s: 0,079 in
Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
Gewicht: 0,1 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : 5/8 in
d2 : 1/4-20
Federkraft F max.1) : ~ 22,5 lb
d3 +0,008: 0,409 in
l1 -0,08: 0,669 in
l2 : 0,453 in
l3 : 0,295 in
l4 : 0,067 in
Hub s: 0,126 in
Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
Gewicht: 0,369 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : 5/8 in
d2 : 1/4-20
Federkraft F max.1) : ~ 34 lb
d3 +0,008: 0,409 in
l1 -0,08: 0,669 in
l2 : 0,453 in
l3 : 0,295 in
l4 : 0,067 in
Hub s: 0,126 in
Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
Gewicht: 0,319 oz
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : 5/8 in
d2 : 1/4-20
Federkraft F max.1) : ~ 45 lb
d3 +0,008: 0,409 in
l1 -0,08: 0,669 in
l2 : 0,453 in
l3 : 0,295 in
l4 : 0,067 in
Hub s: 0,126 in
Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
Gewicht: 0,342 oz
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Gewindescheibe
Feder
Rostfreier Stahl
Stahl, brüniert
Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweise
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt d1 : 10 mm
Montagewerkzeug
d1 : 10 mm
Gewicht: 49 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt d1 : 16 mm
Montagewerkzeug
d1 : 16 mm
Gewicht: 105 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2 /2 - s
Montage durch Einpressen.
Datenblatt EH 2B150. Seitendruckstücke – glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde - INCH
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.