2B150.1042 - Seitendruckstück
glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde - INCH

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Dieser Artikel 2B150.1042 - Seitendruckstück glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde - INCH / starke Federkraft (d1: 5/8 in, d2: 1/4-20, Federkraft F max.1: ~ 45 lb) ist eine Variante der Artikelgruppe Sei­ten­druck­stü­cke glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde - INCH (EH 2B150.)

Werk­stoff
d1 [in]
d2
Fe­der­kraft F - max.1) ~ [lb]
Hub s [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Hub s [in]:
0,126 in
Artikel-Nr.:
2B150.1042
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Federkraft F max.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,409 in
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,067 in
  • Hub s: 0,126 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 5/8 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,342 oz
Seitendruckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0833
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 105 g

Werkstoff

Hülse

  • Aluminium Al

Gewindescheibe

  • Stahl, brüniert

Feder

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

Kennzeichnung

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x für Werkstücke:

x = d2/2 - s

Montage durch Einpressen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 2B150.1042
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.