2B150.1021 - Seitendruckstück
glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde - INCH

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Dieser Artikel 2B150.1021 - Seitendruckstück glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde - INCH / Standard-Federkraft (d1: 7/16 in, d2: #8-32, Federkraft F max.1: ~ 11,2 lb) ist eine Variante der Artikelgruppe Sei­ten­druck­stü­cke glatt, ohne Abdichtung, mit Innengewinde - INCH (EH 2B150.)

Werk­stoff
d1 [in]
d2
Fe­der­kraft F - max.1) ~ [lb]
Hub s [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Aluminium
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Fe­der­kraft F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Hub s [in]:
0,063 in
Artikel-Nr.:
2B150.1021
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Federkraft F max.1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Hub s: 0,063 in
  • Aufnahmebohrung D H8: 7/16 in
  • Temperatureinsatzbereich max.: 482 °F
  • Gewicht: 0,088 oz
Seitendruckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Größen
für Seitendruckstücke, glatt
d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22150.0831
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 49 g

Werkstoff

Hülse

  • Aluminium Al

Gewindescheibe

  • Stahl, brüniert

Feder

  • Stahl, brüniert

Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

Kennzeichnung

Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert

Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x für Werkstücke:

x = d2/2 - s

Montage durch Einpressen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 2B150.1021
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.