Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Ausführung:
mit glattem Sackloch
Weitere Details
mit glattem Sackloch – Bild 1
d1 : 40 mm
d2 h7: 8 mm
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glattem Sackloch
Weitere Details
mit glattem Sackloch – Bild 1
d1 : 50 mm
d2 h7: 10 mm
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Gewicht: 223 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit glattem Sackloch
Weitere Details
mit glattem Sackloch – Bild 1
d1 : 60 mm
d2 h7: 12 mm
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Gewicht: 388 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewinde, aufgebohrt
Weitere Details
mit Gewinde, aufgebohrt – Bild 2
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t2 : 13 mm
Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewinde, aufgebohrt
Weitere Details
mit Gewinde, aufgebohrt – Bild 2
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t2 : 16 mm
Gewicht: 216 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewinde, aufgebohrt
Weitere Details
mit Gewinde, aufgebohrt – Bild 2
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t2 : 20 mm
Gewicht: 362 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 3
d1 : 40 mm
d3 : M6
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Gewicht: 134 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 3
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 3
d1 : 50 mm
d3 : M8
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Gewicht: 226 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 3
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Gewicht: 270 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 3
d1 : 60 mm
d3 : M10
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Gewicht: 395 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Gewindesackloch
Weitere Details
mit Gewindesackloch – Bild 3
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Gewicht: 384 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
Datenblatt EH 24690. Sterngriffe – Rostfreier Stahl, Vollmaterial
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.