Ausführung ohne Schmutzkanten. Für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.
Dieser Artikel 24690.0656 - Sterngriffe Rostfreier Stahl, Vollmaterial / mit Gewindesackloch (d1: 50 mm, d3: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Sterngriffe Rostfreier Stahl, Vollmaterial (EH 24690.)
Griff
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.