24690.0644 - Sterngriffe
Rostfreier Stahl, Vollmaterial

Ausführung ohne Schmutzkanten. Für alle Anwendungsbereiche mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.

Dieser Artikel 24690.0644 - Sterngriffe Rostfreier Stahl, Vollmaterial / mit Gewinde, aufgebohrt (d1: 40 mm, d3: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe Rostfreier Stahl, Vollmaterial (EH 24690.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt
Bild:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24690.0644
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt – Bild 2
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t2: 13 mm
  • Gewicht: 140 g
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24690.0644
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.