Stern­grif­fe DIN 6336 Leichtmetall

EH 24660.

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Ihre Auswahl ergab 28 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Ober­flä­che
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0040
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1, unpoliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • h1: 26 mm
  • h3: 13 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0050
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • h1: 34 mm
  • h3: 17 mm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0063
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1, unpoliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 42 mm
  • h3: 21 mm
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
Rohteil, Form A
Bild:
1
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0080
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • Rohteil, Form A – Bild 1, unpoliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • h1: 52 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 245 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0240
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0250
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0263
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0280
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 223 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24660.0340
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 32 g
  • t2: 13 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24660.0350
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 62 g
  • t2: 16 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24660.0363
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 109 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24660.0380
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 218 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24660.0440
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, unpoliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24660.0450
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, unpoliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24660.0463
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, unpoliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24660.0480
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, unpoliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 227 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
8 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0640
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1 min.: 15 mm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
10 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0650
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
12 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0663
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1 min.: 22 mm
  • Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0680
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 223 g
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24660.0740
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 32 g
  • t2: 13 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24660.0750
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 62 g
  • t2: 16 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
24660.0763
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4: M12
  • d5: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Gewicht: 109 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24660.0780
CAD
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • d5: 17 mm
  • h2: 50 mm
  • Gewicht: 218 g
  • t2: 20 mm
zur Artikelansicht
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, unpoliert
  • Leichtmetall Al, poliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24660. Sterngriffe – DIN 6336 Leichtmetall
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.