24660.0750 - Sterngriffe
DIN 6336 Leichtmetall

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Dieser Artikel 24660.0750 - Sterngriffe DIN 6336 Leichtmetall / mit Gewinde, aufgebohrt, Form D (d1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe DIN 6336 Leichtmetall (EH 24660.)

Aus­füh­rung
Bild
Ober­flä­che
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
24660.0750
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Gewicht: 62 g
  • t2: 16 mm
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, poliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24660.0750
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.