24660.0680 - Sterngriffe
DIN 6336 Leichtmetall

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Dieser Artikel 24660.0680 - Sterngriffe DIN 6336 Leichtmetall / mit glattem Sackloch, Form C (d1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe DIN 6336 Leichtmetall (EH 24660.)

Aus­füh­rung
Bild
Ober­flä­che
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit glattem Sackloch, Form C
Bild:
3
Ober­flä­che:
poliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
24660.0680
Dokumente
Sterngriffe
  • mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 223 g
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, poliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24660.0680
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.