24660.0480 - Sterngriffe
DIN 6336 Leichtmetall

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Dieser Artikel 24660.0480 - Sterngriffe DIN 6336 Leichtmetall / mit Gewindesackloch, Form E (d1: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stern­grif­fe DIN 6336 Leichtmetall (EH 24660.)

Aus­füh­rung
Bild
Ober­flä­che
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewindesackloch, Form E
Bild:
5
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
24660.0480
Dokumente
Sterngriffe
  • mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5, unpoliert
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4: M16
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Gewicht: 227 g
Sterngriffe

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, unpoliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24660.0480
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.