Hand­kur­beln DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79

EH 24330.

Bei diesen Handkurbeln ist der Gussgrat geschliffen und gestrahlt. Die Nabe ist bearbeitet.

Ihre Auswahl ergab 26 Treffer

Aus­füh­rung
l [mm]
s H11 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0010 1)
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 79 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 16 mm
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0020
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 211 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0021
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 197 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0030
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 20 mm
  • Gewicht: 297 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0031
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 100 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 20 mm
  • Gewicht: 293 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0040
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 22 mm
  • Gewicht: 468 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0041
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 22 mm
  • Gewicht: 433 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0050
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 25 mm
  • Gewicht: 667 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24330.0051
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 25 mm
  • Gewicht: 665 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24330.0060
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 28 mm
  • Gewicht: 1054 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24330.0061
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 160 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 28 mm
  • Gewicht: 992 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24330.0070
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 32 mm
  • Gewicht: 1441 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24330.0071
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 250 mm
  • s H11: 24 mm
  • e min.: 32,2 mm
  • d1: 25,3 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 36 mm
  • h3: 162 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 32 mm
  • Gewicht: 1409 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
63 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0110 1)
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 63 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 20 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • h3: 74 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 16 mm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0120
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 183 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0121
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 80 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 94 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 186 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24330.0130
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 20 mm
  • Gewicht: 278 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0131
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 100 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • h3: 98 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 20 mm
  • Gewicht: 259 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
24330.0140
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1: 14,7 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 22 mm
  • Gewicht: 444 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0141
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 120 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 22 mm
  • Gewicht: 433 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
24330.0150
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 25 mm
  • Gewicht: 786 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24330.0151
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 29 mm
  • h3: 122 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 25 mm
  • Gewicht: 633 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Artikel-Nr.:
24330.0160
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 200 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 28 mm
  • Gewicht: 962 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24330.0161
CAD
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 28 mm
  • Gewicht: 983 g
zur Artikelansicht
Handkurbeln

Werkstoff

Ballengriff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Kurbelkörper

  • Temperguss (GTW), kunststoffbeschichtet, schwarz
  • Sphäroguss (GGG), kunststoffbeschichtet, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24330. Handkurbeln – DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.