24330.0161 - Handkurbeln
DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79

Bei diesen Handkurbeln ist der Gussgrat geschliffen und gestrahlt. Die Nabe ist bearbeitet.

Dieser Artikel 24330.0161 - Handkurbeln DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79 / mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F (l: 200 mm, s H11: 22 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­kur­beln DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79 (EH 24330.)

Aus­füh­rung
l [mm]
s - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
l [mm]:
200 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
24330.0161
Dokumente
Handkurbeln
  • mit festem Ballengriff (EH 24450., DIN 39), Form F
  • l: 200 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 44 mm
  • h1: 44 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • h3: 154 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 28 mm
  • Gewicht: 983 g
Handkurbeln

Werkstoff

Ballengriff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Kurbelkörper

  • Sphäroguss (GGG), kunststoffbeschichtet, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24330.0161
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.