Bei diesen Handkurbeln ist der Gussgrat geschliffen und gestrahlt. Die Nabe ist bearbeitet.
Dieser Artikel 24330.0040 - Handkurbeln DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79 / mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D (l: 125 mm, s H11: 14 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Handkurbeln DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79 (EH 24330.)
Ballengriff
Kurbelkörper
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.