24330.0020 - Handkurbeln
DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79

Bei diesen Handkurbeln ist der Gussgrat geschliffen und gestrahlt. Die Nabe ist bearbeitet.

Dieser Artikel 24330.0020 - Handkurbeln DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79 / mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D (l: 80 mm, s H11: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­kur­beln DIN 469 gerade mit Vierkant DIN 79 (EH 24330.)

Aus­füh­rung
l [mm]
s - H11 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
24330.0020
Dokumente
Handkurbeln
  • mit drehbarem Ballengriff (EH 24460., DIN 98), Form D
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: ~ 18 mm
  • h3: 97 mm
  • d3 Ballengriff ∅: 18 mm
  • Gewicht: 211 g
Handkurbeln

Werkstoff

Ballengriff

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Kurbelkörper

  • Sphäroguss (GGG), kunststoffbeschichtet, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24330.0020
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.