SIM­PLEX-Spalt­ham­mer
 IM0009511 Foto Banner

SIM­PLEX-Spalt­ham­mer

Spalthammer - Kombiwerkzeug zum Spalten von Meterholzstücken

Der SIMPLEX-Schonhammer „Made in Germany“ ist auch heute noch die Referenz unter den Schonhämmern, wenn es um Qualität, Vielseitigkeit und Sicherheit in den unterschiedlichsten Anwendungen in Industrie und Handwerk geht. Dass der Erwin Halder KG auch nach mehr als 85 Jahren die Ideen nicht ausgehen, zeigt der „SIMPLEX-Spalthammer“!

Einfach – schnell – sicher: Der neue „SIMPLEX-Spalthammer“

Basierend auf der altbewährten SIMPLEX-Technologie hat Halder mit dem SIMPLEX-Spalthammer ein pfiffiges Kombiwerkzeug zum sicheren und schnellen Spalten von Meterholzstücken entwickelt.

Die Vorteile des SIMPLEX-Spalthammers liegen auf der Hand:

  • 2 Werkzeuge in einem
  • Kostenersparnis gegenüber Einzelkauf Spalthammer und Schonhammer
  • Gesenkgeschmiedeter und sorgfältig vergüteter Spalteinsatz mit Wendenase aus hochwertigem Carbonstahl.
  • Hochwertiger Hickorystiel
  • Inklusiv robustem Lederschneidenschutz
  • Patentierte Befestigung vom Spalteinsatz im Hammergehäuse
  • Höhere Arbeitssicherheit: beim Schlagen auf Spaltkeile aus Stahl/Alu werden diese durch den Superplastik-Einsatz nicht beschädigt bzw. splittern nicht ab.
  • Verschlissene Einsätze sowie beschädigte Holzstiele können schnell und einfach vom Anwender selbst gewechselt werden.
  • Gehäuse mit massiver Stielschutzhülse beugt bei Fehlschlägen Stielbrüchen vor.
  • KWF geprüft („KWF-Test“)
  • GS-geprüft durch VPA Remscheid.
  • Made in Germany

Anwendungsgebiete:

  • Motormanuelle Holzernte
  • Sicheres und materialschonendes Einschlagen von Spaltkeilen
  • Für Keilarbeiten in der Fällung
  • Spalten von Meterholz
  • Einschlagen von Holzpfählen
  • Zum „Holzmachen“ für Profis und private Benutzer.

Der SIMPLEX-Spalthammer wurde mit dem „Forsttechnik Preis“ ausgezeichnet.