SIM­PLEX-Spalt­ham­mer
mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel

EH 3007.

Der SIMPLEX-Spalthammer von Halder vereint zwei Werkzeuge in Einem, einen Spalthammer und einen Schonhammer in absoluter Profiqualität und bietet somit eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf. Die hohe Produktqualität ist vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) attestiert.

Der aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedete Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendenase für eine extrem gute Spaltwirkung. Diese wird durch 4.100g Gesamtgewicht und eine hohe Kopflastigkeit zusätzlich unterstützt.

Der Superplastik-Einsatz mit D60mm ist ein mittelharter Kunststoff-Einsatz aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger. Durch den Einsatz dieser Schonseite bei Keilarbeiten wird die Verletzungsgefahr durch Metallsplitter komplett vermieden, Kunststoff- und Aluminiumkeile haben eine wesentlich höhere Lebensdauer.

Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.

Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.

Der Lederschneidschutz schützt beim Transport vor Verletzungen.

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • 2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer, eine erhebliche Kostenersparnis gegenüber dem Einzelkauf.
  • Aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedeter Spalteinsatz sorgt aufgrund seiner Wendenase für extrem gute Spaltwirkung.
  • Keine Verletzungsgefahr bei Keilarbeiten durch Metallsplitter aufgrund des Superplastik-Einsatzes in D60mm (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
  • Wesentlich längere Lebensdauer von Kunststoff- und Aluminiumkeilen.
  • Schonendes Einschlagen von Holzpfählen.
  • Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
  • Langfaseriger, sehr stabiler Hickory-Stiel, lackiert und ergonomisch geformt.
  • Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Inkl. Lederschneidschutz.
  • 4.100g Gesamtgewicht.

Anwendungsgebiete

Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, schonendes Einschlagen von Holzpfählen, Garten-/Landschaftsbau

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ø [mm]
lkopf [mm]
lspaltges [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
224 mm
lspaltges [mm]:
900 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
4100 g
Artikel-Nr.:
3007.160
SIMPLEX-Spalthammer
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 224 mm
  • lspaltges : 900 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Gewicht: 4100 g
  • GTIN: 4030618303091
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-02
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Schlageinsatz 1

  • Spalteinsatz aus hochwertigem Carbonstahl, gesenkgeschmiedet und vergütet, mit Wendenase
  • inkl. Kunststoffhülse
  • inkl. Lederschneidschutz

Schlageinsatz 2

  • Superplastik, weiß
  • mittelhart
  • sehr widerstandsfähig
  • verschleißfest

Gehäuse

  • Temperguss

Montage

In den SIMPLEX-Spalthammer darf nur der Superplastik-Einsatz 3207.060 montiert werden.

Spalteinsatz 3210.160 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Weitere Produkte

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3007. SIMPLEX-Spalthammer – mit Tempergussgehäuse und Hickorystiel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.