SIM­PLEX-Spalt­ham­mer-Ge­häu­se

EH 3011.

Dieses Tempergussgehäuse wurde speziell für den SIMPLEX–Spalthammer entwickelt. Es besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die den Stiel bei Fehlschlägen schützt. Dieses robuste, schwingungsdämpfende Gehäuse ist auch dank seiner widerstandsfähigen Pulverbeschichtung sehr langlebig und weist eine hohe Bruchsicherheit auf. Das Gewicht von 1.900g trägt zu einer hohen Kopflastigkeit des Spalthammers und somit zu einer hohen Spaltwirkung bei.

In dieses Gehäuse dürfen nur SIMPLEX-Spalthammer-Ersatzteile montiert werden!

Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Tempergussgehäuse für SIMPLEX-Spalthammer.
  • Mit integrierter Stielschutzhülse.
  • Hohe Bruchsicherheit.
  • Keine Absplitterungen.
  • Schwingungsdämpfend.
  • Mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung.
  • Sehr langlebig.
  • Gewicht von 1.900g sorgt für hohe Kopflastigkeit und gute Spaltwirkung des Spalthammers.
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend .
  • In dieses Gehäuse dürfen nur SIMPLEX-Spalthammer-Ersatzteile montiert werden!

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ø [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1900 g
Artikel-Nr.:
3011.160
SIMPLEX-Gehäuse
  • Ø: 60 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 89 mm x 63 mm x 160 mm
  • Gewicht: 1900 g
  • GTIN: 4030618303114
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
zur Artikelansicht

Werkstoff

Gehäuse

  • Temperguss

Montage

In Tempergussgehäuse 3011.160 dürfen nur SIMPLEX-Spalthammer-Ersatzteile montiert werden!

Hinweise

Komplett mit Schraube, Mutter und Federring.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3011. SIMPLEX-Spalthammer-Gehäuse
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.