SIM­PLEX-Spalt­ein­satz

EH 3210.

Der Spalteinsatz des SIMPLEX-Spalthammers ist aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedet. Er sorgt aufgrund seiner Wendenase für eine extrem gute Spaltwirkung. Durch sein Gewicht von 1.340g trägt er zu einer hohen Kopflastigkeit des Spalthammers und somit zu einer guten Spaltwirkung bei. Die angebrachte Kunststoffhülse ermöglicht das Spannen des Spalteinsatzes im SIMPLEX-Gehäuse.

Dieser Spalteinsatz darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Das Nachrüsten schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

  • Spalteinsatz für SIMPLEX-Spalthammer.
  • Aus hochwertigem Carbonstahl geschmiedet.
  • Extrem gute Spaltwirkung aufgrund der Wendenase.
  • Gewicht von 1.340g sorgt für hohe Kopflastigkeit und gute Spaltwirkung des Spalthammers.
  • Kunststoffhülse zum Spannen im SIMPLEX-Gehäuse.
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
  • Darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [€]
Verfügbar
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
Artikel-Nr.:
3210.160
SIMPLEX-Spalteinsatz
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
zur Artikelansicht

Werkstoff

Einsatz

  • hochwertiger Carbonstahl, gesenkgeschmiedet, vergütet
  • inkl. Kunststoffhülse

Montage

Spalteinsatz 3210.160 darf nur in Tempergussgehäuse 3011.160 montiert werden!

Hinweise

Patentierte Befestigung im Gehäuse.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3210. SIMPLEX-Spalteinsatz
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.